SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 55KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 915 X 410 X 416 (HXBXT), FSF WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU230P-2 FIRMWARE-VERSION V4.3.2
Artikkelnummer |
4162788 | 6SL3223-0DE35-5AA0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 55KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 915 X 410 X 416 (HXBXT), FSF WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU230P-2 FIRMWARE-VERSION V4.3.2
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
347 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallpåslag |
None |
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : 3A999A |
Leveringstid eks. transport |
5 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
69,5 Kg |
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) |
Ikke tilgjengelig |
Forpakningens dimensjon |
0,50 x 1,20 x 0,60 |
Forpakningens mål |
M |
Mengdeenhet |
1 stykk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4019169458276 |
UPC |
887621712693 |
Tolltariffkode |
85044088 |
Katalog |
D11.1SD |
Fabrikkgruppe |
3577 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 02.04.2012 |
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
5.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
4 |
EC001857 |
ETIM |
5 |
EC001857 |
ETIM |
6 |
EC001857 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|