SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITHOUT BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 200KW FOR 160% 3S,136% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 250KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C 1533 X 326 X 545 (HXWXD), FSGX PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND BOP
Artikkelnummer |
4159873 | 6SL3224-0XE42-0UA0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITHOUT BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 200KW FOR 160% 3S,136% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 250KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C 1533 X 326 X 545 (HXWXD), FSGX PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND BOP
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
339 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallpåslag |
None |
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : 9I999KP / ECCN : EAR99H |
Leveringstid eks. transport |
15 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
170 Kg |
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) |
Ikke tilgjengelig |
Forpakningens dimensjon |
61,00 x 83,00 x 177,00 |
Forpakningens mål |
CM |
Mengdeenhet |
1 stykk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4019169457354 |
UPC |
040892552294 |
Tolltariffkode |
85044088 |
Katalog |
D11.1SD |
Fabrikkgruppe |
2255 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 18.02.2009 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
Ingen forpliktelse til å ta elektrisk og elektronisk utstyr i retur etter bruk |
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
5.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
4 |
EC001857 |
ETIM |
5 |
EC001857 |
ETIM |
6 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
5104 |
UNSPSC |
14 |
39-12-15-21 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|