For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
21.02.2019 02:45:41
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3300-7TG41-3AW1
Product
Image similar
SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 1100/1400 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1270A Type rating: 1400kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable for application with Shaft generator drive with Pt1000
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3300-7TG41-3AW1
Produktbeskrivelse SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 1100/1400 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1270A Type rating: 1400kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable for application with Shaft generator drive with Pt1000
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 3DC
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 50 Dag/dager
Nettovekt (kg) 620 Kg
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
Tolltariffkode 85044090
Katalog D21LD
Fabrikkgruppe 2641
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.08.2018
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur -
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 9.1 27-42-03-01
|
Loading Spice Documents...