For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
21.02.2019 12:24:08
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3310-1UE33-7AA0
Product
Image similar
*Spare part* SINAMICS G120P Power Module IP00 380-480 V 3 AC, 50/60 Hz, 70 A rated power: 200 kW 6-pulse infeed without power recovery Version without Control Unit
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3310-1UE33-7AA0
Produktbeskrivelse *Spare part* SINAMICS G120P Power Module IP00 380-480 V 3 AC, 50/60 Hz, 70 A rated power: 200 kW 6-pulse infeed without power recovery Version without Control Unit
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 3S0
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 45 Dag/dager
Nettovekt (kg) 88 Kg
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
Katalog D35.1LD
Fabrikkgruppe 4929