*Spare part* SINAMICS G120P power module IP00 500-690 V 3 AC, 50/60 Hz, 725 A rated power: 630 kW 6-pulse supply without power recovery Version without Control Unit with DC link Connection rail
Artikkelnummer |
6SL3310-1UG37-2AA5 |
Produktbeskrivelse |
*Spare part* SINAMICS G120P power module IP00 500-690 V 3 AC, 50/60 Hz, 725 A rated power: 630 kW 6-pulse supply without power recovery Version without Control Unit with DC link Connection rail
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
3S0 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallpåslag |
None |
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
45 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
229 Kg |
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) |
Ikke tilgjengelig |
Forpakningens dimensjon |
Ikke tilgjengelig |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 stykk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85044088 |
Katalog |
D35.1LD |
Fabrikkgruppe |
4929 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance not available |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
- |
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|