For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
25.03.2019 02:58:00
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3315-1TE32-1AA3
Product
Image similar
SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE 3PH 380-480V, 50/60HZ, 210A (110 KW) FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE AND MOUNTING PLATE FOR CU310 SUPPORT OF EXTENTED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3315-1TE32-1AA3
Produktbeskrivelse SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE 3PH 380-480V, 50/60HZ, 210A (110 KW) FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE AND MOUNTING PLATE FOR CU310 SUPPORT OF EXTENTED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS
Produktgruppe Power Modules
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 751
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : 9I999IR / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 120 Dag/dager
Nettovekt (kg) 76 Kg
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
UPC 040892877618
Tolltariffkode 85044088
Katalog D21MC
Fabrikkgruppe 9672
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 05.07.2017
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
UNSPSC 14 39-12-10-07
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.