For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
22.02.2019 09:38:52
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3330-1TG41-4AA3
Product
Image similar
SINAMICS S120 basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1400A Output: 675-930 V DC Type rating: 1100kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3330-1TG41-4AA3
Produktbeskrivelse SINAMICS S120 basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1400A Output: 675-930 V DC Type rating: 1100kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 3DC
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 45 Dag/dager
Nettovekt (kg) 320 Kg
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
UPC 040892570359
Tolltariffkode 85044082
Katalog D21.1LD
Fabrikkgruppe 4926
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 19.09.2005
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty of Information

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
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
UNSPSC 14 32-12-17-02
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.