For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
22.03.2019 15:03:05
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3335-7TE35-0AA3
Product
Image similar
SINAMICS S120 Active Line Module, Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 490 A Output: 570-720 V DC, 549A Rated power: 300kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. Drive-CLiQ cable
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3335-7TE35-0AA3
Produktbeskrivelse SINAMICS S120 Active Line Module, Input: 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 490 A Output: 570-720 V DC, 549A Rated power: 300kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. Drive-CLiQ cable
Produktgruppe Active Line Modules
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 3DC
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : EAR99APP
Leveringstid eks. transport 100 Dag/dager
Nettovekt (kg) 80 Kg
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
UPC 804766226595
Tolltariffkode 85044088
Katalog D21LD
Fabrikkgruppe 4131
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.08.2018
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty of Information

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.