For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
19.02.2019 05:54:20
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3356-3AG41-6AA0
Ingen bilde tilgjengelig
*Spare part* SINAMICS S120 Replacement IPD card for liquid-cooled Motor Module 1500 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1560A
Notes
Dette produktet er erstattet av:
6SL3356-3AG41-6AP0 Sammenlign produkter
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3356-3AG41-6AA0
Produktbeskrivelse *Spare part* SINAMICS S120 Replacement IPD card for liquid-cooled Motor Module 1500 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1560A
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM410:Produkt kun tilgjengelig som reservedel
PLM Effective Date Produktet er utgått 01.10.2018
Notes
Dette produktet er erstattet av:
6SL3356-3AG41-6AP0 Sammenlign produkter
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Informasjon om erstatningsproduktet
Erstatningsprodukt: 6SL3356-3AG41-6AP0
Beskrivelse på erstatningsprodukt *Spare part* SINAMICS S120 Replacement IPD card for liquid-cooled Motor Module 1500 kW peak 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1560A
Prisinformasjon
Prisgruppe 3S0
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport ECCN : EAR99H / AL : N
Leveringstid eks. transport 10 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,16 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon Ikke tilgjengelig
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC 804766385742
Tolltariffkode 85049099
Katalog D21.3LD
Fabrikkgruppe 4929
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance not available
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur Nei
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|