For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
19.02.2019 01:47:10
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3357-3AG41-0AA0
Product
Image similar
*Spare part* SINAMICS S120 Replacement IPD card for liquid-cooled Active Line Module 1100 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1025 A
Notes
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3357-3AG41-0AA0
Produktbeskrivelse *Spare part* SINAMICS S120 Replacement IPD card for liquid-cooled Active Line Module 1100 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1025 A
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Notes
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Prisinformasjon
Prisgruppe 3S0
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : EAR99H
Leveringstid eks. transport 1 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,16 Kg
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
Tolltariffkode 85049099
Katalog D21.3LD
Fabrikkgruppe 4929
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
UNSPSC 15 32-15-17-03
|