SINAMICS G110D AC Drive, without Repair circuit with integrated Class A filter with integrated braking chopper with AS-Interface bus interface 380-500 V 3AC +10/-10% 47-63 Hz Power high overload: 5.5kW at 200% 3s, 150% 60S, 100% 300S; Ambient temperature -10 to +40 °C 210x 450x 240 (HxWxD), FSC Degree of protection IP65 without operator panel
Artikkelnummer |
6SL3511-0PE25-5AM0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G110D AC Drive, without Repair circuit with integrated Class A filter with integrated braking chopper with AS-Interface bus interface 380-500 V 3AC +10/-10% 47-63 Hz Power high overload: 5.5kW at 200% 3s, 150% 60S, 100% 300S; Ambient temperature -10 to +40 °C 210x 450x 240 (HxWxD), FSC Degree of protection IP65 without operator panel
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
346 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallpåslag |
None |
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : 3D225 / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
3 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
9,4 Kg |
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) |
Ikke tilgjengelig |
Forpakningens dimensjon |
520,00 x 240,00 x 280,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stykk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4019169457453 |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85044084 |
Katalog |
D11.1SD |
Fabrikkgruppe |
2257 |
Opphavsland |
Storbritannia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 29.01.2013 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
Ingen forpliktelse til å ta elektrisk og elektronisk utstyr i retur etter bruk |
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
5.1 |
27-02-40-03 |
eClass |
6 |
27-02-40-03 |
eClass |
7.1 |
27-02-40-03 |
eClass |
8 |
27-02-40-03 |
eClass |
9 |
27-02-40-03 |
eClass |
9.1 |
27-02-40-03 |
ETIM |
4 |
EC001857 |
ETIM |
5 |
EC001857 |
ETIM |
6 |
EC001857 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|