For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
19.02.2019 01:12:24
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3511-1PE24-0AM0
Product
Image similar
SINAMICS G110D AC Drive, with Repair switch with integrated Class A filter with integrated braking chopper with AS-Interface bus interface 380-500 V 3AC +10/-10% 47-63 Hz Power high overload: 4.0kW at 200% 3s, 150% 60s 100% 300S; Ambient temperature -10 to +40 °C 210x 450x 165 (HxWxD), FSB Degree of protection IP65 without operator panel
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3511-1PE24-0AM0
Produktbeskrivelse SINAMICS G110D AC Drive, with Repair switch with integrated Class A filter with integrated braking chopper with AS-Interface bus interface 380-500 V 3AC +10/-10% 47-63 Hz Power high overload: 4.0kW at 200% 3s, 150% 60s 100% 300S; Ambient temperature -10 to +40 °C 210x 450x 165 (HxWxD), FSB Degree of protection IP65 without operator panel
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 346
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : 3D225 / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 3 Dag/dager
Nettovekt (kg) 7,7 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon 520,00 x 240,00 x 280,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4019169457507
UPC 040892552430
Tolltariffkode 85044084
Katalog D11.1SD
Fabrikkgruppe 2257
Opphavsland Storbritannia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 5.1 27-02-40-03
eClass 6 27-02-40-03
eClass 7.1 27-02-40-03
eClass 8 27-02-40-03
eClass 9 27-02-40-03
eClass 9.1 27-02-40-03
ETIM 4 EC001857
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
UNSPSC 14 32-15-17-05
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.
Loading Spice Documents...