DISTRIBUTED SERVO-DRIVE SINAMICS S120M AH36, M(0)=1,00Nm, n(n)=3000 RPM, INPUT: DC 600V ABSOLUTE ENCODER 20 BIT NATURAL AIR COOLING, IM B5, IM V1, IM V3 DEGREE OF PROTECTION: IP65 ON SHAFT END IP67 PLAIN SHAFT WITH HOLDING BRAKE
Artikkelnummer |
6SL3532-6DF71-0RH2 |
Produktbeskrivelse |
DISTRIBUTED SERVO-DRIVE SINAMICS S120M AH36, M(0)=1,00Nm, n(n)=3000 RPM, INPUT: DC 600V ABSOLUTE ENCODER 20 BIT NATURAL AIR COOLING, IM B5, IM V1, IM V3 DEGREE OF PROTECTION: IP65 ON SHAFT END IP67 PLAIN SHAFT WITH HOLDING BRAKE
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
751 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallpåslag |
None |
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : 9I99900 / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
25 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
4,45 Kg |
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
1 stykk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
804766082900 |
Tolltariffkode |
85015220 |
Katalog |
D21MC |
Fabrikkgruppe |
5185 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 03.06.2015 |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
Ingen forpliktelse til å ta elektrisk og elektronisk utstyr i retur etter bruk |
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
5.1 |
27-02-32-01 |
eClass |
6 |
27-02-32-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-32-01 |
eClass |
8 |
27-02-32-01 |
eClass |
9 |
27-02-32-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-32-01 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-03 |
|
|
|
|