For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
19.02.2019 05:37:32
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3555-0AA00-6AB0
Product
SINAMICS S120M DRIVE CLiQ EXTENSION IP67
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3555-0AA00-6AB0
Produktbeskrivelse SINAMICS S120M DRIVE CLiQ EXTENSION IP67
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 751
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 15 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,6 Kg
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
UPC 887621407315
Tolltariffkode 85049099
Katalog D21MC
Fabrikkgruppe 5185
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 16.05.2012
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 6 27-02-40-01
eClass 7.1 27-02-40-01
eClass 8 27-02-40-01
eClass 9 27-02-40-01
eClass 9.1 27-02-40-01
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
UNSPSC 15 39-12-20-03
|