For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
16.02.2019 10:32:24
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3563-6DF71-0RA1
Product
DISTRIBUTED SERVO-DRIVE SINAMICS S120M AH63, M(0)=7,1Nm, N(N)=3000 RPM, INPUT: DC 600V ABSOLUTE ENCODER 20 BIT NATURAL AIR COOLING, IM B5, IM V1, IM V3 DEGREE OF PROTECTION: IP65 SHAFT WITH FITTED KEY TOLERANCE N; W/O HOLDING BRAKE
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3563-6DF71-0RA1
Produktbeskrivelse DISTRIBUTED SERVO-DRIVE SINAMICS S120M AH63, M(0)=7,1Nm, N(N)=3000 RPM, INPUT: DC 600V ABSOLUTE ENCODER 20 BIT NATURAL AIR COOLING, IM B5, IM V1, IM V3 DEGREE OF PROTECTION: IP65 SHAFT WITH FITTED KEY TOLERANCE N; W/O HOLDING BRAKE
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 751
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : 3A999A
Leveringstid eks. transport 25 Dag/dager
Nettovekt (kg) 13,6 Kg
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
UPC 887621737658
Tolltariffkode 85015220
Katalog D21MC
Fabrikkgruppe 5185
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 09.11.2016
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 5.1 27-02-32-01
eClass 6 27-02-32-01
eClass 7.1 27-02-32-01
eClass 8 27-02-32-01
eClass 9 27-02-32-01
eClass 9.1 27-02-32-01
UNSPSC 15 39-12-20-03
|