For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
18.03.2019 22:37:46
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3705-0RG27-2AA3
Ingen bilde tilgjengelig
SINAMICS S120 Cabinet Module heat exchanger module Heat dissipation 72 kW Pump and plate heat exchanger and 3-way valve Power supply 660-690 V/50 Cabinet unit IP21 Liquid cooling With LOGO control
Notes
Dette produktet er erstattet av:
6SL3705-0RG27-2AA4 Sammenlign produkter
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3705-0RG27-2AA3
Produktbeskrivelse SINAMICS S120 Cabinet Module heat exchanger module Heat dissipation 72 kW Pump and plate heat exchanger and 3-way valve Power supply 660-690 V/50 Cabinet unit IP21 Liquid cooling With LOGO control
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM410:Produkt kun tilgjengelig som reservedel
PLM Effective Date Produktet er utgått 17.10.2018
Notes
Dette produktet er erstattet av:
6SL3705-0RG27-2AA4 Sammenlign produkter
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Informasjon om erstatningsproduktet
Erstatningsprodukt: 6SL3705-0RG27-2AA4
Beskrivelse på erstatningsprodukt SINAMICS S120 Cabinet Module heat exchanger module Heat dissipation 72 kW Pump and plate heat exchanger and 3-way valve Power supply 660-690 V/50 Hz Cabinet unit IP55 Liquid cooling Control via external CU320
Prisinformasjon
Prisgruppe 3D0
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport ECCN : N / AL : N
Leveringstid eks. transport På forespørsel
Nettovekt (kg) 608 Kg
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
Katalog D21.3LD
Fabrikkgruppe 2640
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance not available
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur Ja
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
Loading Spice Documents...