For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
19.03.2019 10:40:03
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3710-1BJ12-2AU0
Product
Image similar
SINAMICS G120E enclosed drive, AC/AC 3AC 460-480 V, 50/60 Hz nom. power rating: 1HP 6-pulse drive without regeneration
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3710-1BJ12-2AU0
Produktbeskrivelse SINAMICS G120E enclosed drive, AC/AC 3AC 460-480 V, 50/60 Hz nom. power rating: 1HP 6-pulse drive without regeneration
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 3D5
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : 3A225
Leveringstid eks. transport 30 Dag/dager
Nettovekt (kg) 104 Kg
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
Tolltariffkode 8504404000
Katalog GG_LD
Fabrikkgruppe 4287
Opphavsland USA
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance not available
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)