For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
19.02.2019 02:15:08
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3710-1PE31-8AB0
Product
Image similar
SINAMICS G120P Converter cabinet unit, AC/AC 380-480V 3AC, 50/60 Hz Rated power: 90 kW 6-pulse supply without power recovery Cabinet version type A EMC standard: 2nd environment, Category C3
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3710-1PE31-8AB0
Produktbeskrivelse SINAMICS G120P Converter cabinet unit, AC/AC 380-480V 3AC, 50/60 Hz Rated power: 90 kW 6-pulse supply without power recovery Cabinet version type A EMC standard: 2nd environment, Category C3
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 3D0
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 50 Dag/dager
Nettovekt (kg) 360 Kg
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
Katalog D35.1LD
Fabrikkgruppe 3325
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
eClass 5.1 27-02-21-01
eClass 6 27-02-21-01
eClass 7.1 27-02-21-01
eClass 8 27-02-21-01
eClass 9 27-02-21-01
eClass 9.1 27-02-21-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.
Loading Spice Documents...