For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
21.02.2019 12:59:10
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3710-7LG28-5AU3
Product
Image similar
SINAMICS S150 NEMA converter cabinet Unit, AC/AC with CIM+CU320-2 3AC 500-690V, 50/60Hz unit rating: 75 HP impulse-commutated supply with power recovery version A, incl. EMV-Filter 2nd amb. condition, category C3
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3710-7LG28-5AU3
Produktbeskrivelse SINAMICS S150 NEMA converter cabinet Unit, AC/AC with CIM+CU320-2 3AC 500-690V, 50/60Hz unit rating: 75 HP impulse-commutated supply with power recovery version A, incl. EMV-Filter 2nd amb. condition, category C3
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 3D5
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : 3A999A
Leveringstid eks. transport 70 Dag/dager
Nettovekt (kg) 708 Kg
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
Tolltariffkode 8504404000
Katalog D35.1LD
Fabrikkgruppe 5886
Opphavsland USA
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance not available
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)