For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
22.02.2019 08:47:00
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3720-1TE32-0AB3
Product
Image similar
SINAMICS S120 Cabinet Module Booksize cabinet kit Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 200A Type rating: 107 kW
Notes
Dette produktet er erstattet av:
6SL3720-1TE32-1AA3 Sammenlign produkter
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3720-1TE32-0AB3
Produktbeskrivelse SINAMICS S120 Cabinet Module Booksize cabinet kit Single Motor Module Input: 510-720 V DC Output: 0-480V 3AC, 200A Type rating: 107 kW
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM400:Produkt tilgjengelig (utfasing startet)
PLM Effective Date Produktet er utgått 12.04.2013
Notes
Dette produktet er erstattet av:
6SL3720-1TE32-1AA3 Sammenlign produkter
Informasjon om erstatningsproduktet
Erstatningsprodukt: 6SL3720-1TE32-1AA3
Beskrivelse på erstatningsprodukt Ikke tilgjengelig
Prisinformasjon
Prisgruppe 3D0
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 130 Dag/dager
Nettovekt (kg) 33 Kg
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
Katalog D21.3LD
Fabrikkgruppe 4924
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance not available
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)