For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
24.03.2019 00:07:48
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3730-6TG41-7BU3
Product
Image similar
SINAMICS S120 CABINET MODULE SMART LINE MODULE WITH CIM 3AC 500-690V, 50/60HZ OUTPUT: DC 675 - 930V, 1400A UNIT RATING: 1400KW CABINET UNIT IP20 AIR COOLING, VERSION FOR PARALLEL CONNECTION, MOUNTING ON THE RIGHT TO LCM, NEMA VERS.
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3730-6TG41-7BU3
Produktbeskrivelse SINAMICS S120 CABINET MODULE SMART LINE MODULE WITH CIM 3AC 500-690V, 50/60HZ OUTPUT: DC 675 - 930V, 1400A UNIT RATING: 1400KW CABINET UNIT IP20 AIR COOLING, VERSION FOR PARALLEL CONNECTION, MOUNTING ON THE RIGHT TO LCM, NEMA VERS.
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 3D0
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 110 Dag/dager
Nettovekt (kg) 970 Kg
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
Katalog D21.3LD
Fabrikkgruppe 4924
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance not available
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
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
UNSPSC 14 39-12-10-07
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.
Loading Spice Documents...