For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
24.04.2018 04:06:32
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3760-0AH00-0AA0
Product
Image similar
*Spare part* Control transformer; Phases: 1; PN/PN (S6)(kVA): 1.6/8.1; Upri(V): 690-660; 600-575 -550-525-500-480-460-440-415- 400-380; Usec(V): 2x115; Isec(A): 6.96-13.9; F(Hz): 47...63; Vector group/shielding winding III0/0; tA/insulating material class: 65/B;
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3760-0AH00-0AA0
Produktbeskrivelse *Spare part* Control transformer; Phases: 1; PN/PN (S6)(kVA): 1.6/8.1; Upri(V): 690-660; 600-575 -550-525-500-480-460-440-415- 400-380; Usec(V): 2x115; Isec(A): 6.96-13.9; F(Hz): 47...63; Vector group/shielding winding III0/0; tA/insulating material class: 65/B;
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 3S0
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 1 Dag/dager
Nettovekt (kg) 28 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon Ikke tilgjengelig
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stykk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC 804766183317
Tolltariffkode 85043200
Katalog GG_LD
Fabrikkgruppe 4929
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance not available
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur Ingen forpliktelse til å ta elektrisk og elektronisk utstyr i retur etter bruk
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
UNSPSC 15 32-15-17-03
|