SINAMICS GM150 IGBT Medium-voltage converters with DC link voltage and 24-pulse diode rectifier Degree of protection IP43, 3.3 kV 3 AC 6800 kVA, water-cooled
Artikkelnummer |
6SL3815-2LN41-2AA2 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS GM150 IGBT Medium-voltage converters with DC link voltage and 24-pulse diode rectifier Degree of protection IP43, 3.3 kV 3 AC 6800 kVA, water-cooled
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
6ZZ |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallpåslag |
None |
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
På forespørsel |
Nettovekt (kg) |
4200 Kg |
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) |
Ikke tilgjengelig |
Forpakningens dimensjon |
Ikke tilgjengelig |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 stykk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85044090 |
Katalog |
D12LD |
Fabrikkgruppe |
3600 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Product is RoHS-compliant |
Produktklasse |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Forpliktelse for retur |
Nei |
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|