For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
23.03.2019 23:30:43
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6SL3825-1AH37-0BA2
Product
Image similar
SINAMICS PERFECT HARMONY GH150 Medium-Voltage Drive multi-cell, dual circuit voltage source inverter with 24-pulse Basic Line Module (Diode stack N=2) and Motor Module with 48 cells, degree of protection IP43, power cell 700 A, max. output voltage 7200 V 3 AC water-cooled
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
For dette produktet kan vi tilby tjenester som Reservedelslevering/Reparasjon/Ombytte. Du har pr.d.d. ikke rettigheter til å åpne vår Service-nettbutikk. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale Siemens kontaktperson.


Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3825-1AH37-0BA2
Produktbeskrivelse SINAMICS PERFECT HARMONY GH150 Medium-Voltage Drive multi-cell, dual circuit voltage source inverter with 24-pulse Basic Line Module (Diode stack N=2) and Motor Module with 48 cells, degree of protection IP43, power cell 700 A, max. output voltage 7200 V 3 AC water-cooled
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 6ZZ
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallpåslag None
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport På forespørsel
Nettovekt (kg) 14360 Kg
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
Katalog D14.1LD
Fabrikkgruppe 3618
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur Nei
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
UNSPSC 15 39-12-20-01
|
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.
Loading Spice Documents...