SINAMICS SM120 CM cabinet system Motor Module M2C, 18 cells, Input: 5400 V DC, Output: 0-3300 V 3 AC 1100 A, Type rating: 6300 kVA, Degree of protection IP43, water-cooled
Artikkelnummer |
6SL3885-5AC41-1AA0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS SM120 CM cabinet system Motor Module M2C, 18 cells, Input: 5400 V DC, Output: 0-3300 V 3 AC 1100 A, Type rating: 6300 kVA, Degree of protection IP43, water-cooled
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM400:Produkt tilgjengelig (utfasing startet) |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 31.01.2018 |
Prisgruppe |
6ZZ |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallpåslag |
None |
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
På forespørsel |
Nettovekt (kg) |
Ikke tilgjengelig |
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) |
Ikke tilgjengelig |
Forpakningens dimensjon |
Ikke tilgjengelig |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 stykk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85044090 |
Katalog |
D22LD |
Fabrikkgruppe |
3617 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance not available |
Produktklasse |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Forpliktelse for retur |
Ingen forpliktelse til å ta elektrisk og elektronisk utstyr i retur etter bruk |
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|