ARGUS-M NONDIRECT. OVERCURRENT RELAY CASE SIZE E8, 4 CT, 16 LEDS, 19 BINARY INP./ 16 BINARY OUTP. MEASURING INPUT: 1/5A, 50/60HZ USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT IEC 60870-5-103, MODBUS RTU AND DNP 3.0 (USER SELECTABLE SETTING) PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSION PLUS AUTORECLOSE (79)
Notes
Produktet er ikke konfigurért ferdig. Vennligst sjekk konfigureringen
Artikkelnummer |
7SR2103-1.A12-0DA0 |
Produktbeskrivelse |
ARGUS-M NONDIRECT. OVERCURRENT RELAY CASE SIZE E8, 4 CT, 16 LEDS, 19 BINARY INP./ 16 BINARY OUTP. MEASURING INPUT: 1/5A, 50/60HZ USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT IEC 60870-5-103, MODBUS RTU AND DNP 3.0 (USER SELECTABLE SETTING) PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSION PLUS AUTORECLOSE (79)
|
Produktgruppe |
Reyrolle 7SR210 Argus - 4xI, non-directional |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Notes |
Produktet er ikke konfigurért ferdig. Vennligst sjekk konfigureringen
|
Prisgruppe |
ZZZ |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
40 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
4,800 Kg |
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
85364900 |
Katalog |
PTD/EA |
Fabrikkgruppe |
1346 |
Group Code |
U321 |
Opphavsland |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 15.10.2010 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|