LDA5413-LL-Y* Elbow straight X 0,5m Y <1,25m
Artikkelnummer |
BVP:903661 |
Produktbeskrivelse |
LDA5413-LL-Y* Elbow straight X 0,5m Y <1,25m
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
175 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
---3---- |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
På forespørsel |
Nettovekt (kg) |
58,600 Kg |
Forpakningens dimensjon |
240,00 x 1740,00 x 180,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85369001 |
Katalog |
LV10.2 |
Fabrikkgruppe |
3733 |
Group Code |
P374 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
Nei |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
12 |
27-14-27-01 |
eClass |
14 |
27-14-27-01 |
eClass |
6 |
27-14-27-01 |
eClass |
7.1 |
27-14-27-01 |
eClass |
8 |
27-14-27-01 |
eClass |
9 |
27-14-27-01 |
eClass |
9.1 |
27-14-27-01 |
ETIM |
7 |
EC000091 |
ETIM |
8 |
EC000091 |
ETIM |
9 |
EC000091 |
|
|
|
|