For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
05.03.2021 02:14:43
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
DXX:10985.52.103000
Product
Image similar
COSMOS®-25 W; 5m; 2000-S Inline; with thread con.+ prot.cap
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer DXX:10985.52.103000
Produktbeskrivelse COSMOS®-25 W; 5m; 2000-S Inline; with thread con.+ prot.cap
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 8S3
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : EAR99
Leveringstid eks. transport 18 Dag/dager
Nettovekt (kg) 2,200 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon Ikke tilgjengelig
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 90275000
Katalog FI01
Fabrikkgruppe 4797
Group Code R3P0
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance not available
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|