M56340-A0030
Product
Image similar
SINGLE SHUT-OFF VALVE TYPE A TO DIN 16271 W/ TEST PEG MAX.OP.RESS.250BAR BRASS
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer M56340-A0030
Produktbeskrivelse SINGLE SHUT-OFF VALVE TYPE A TO DIN 16271 W/ TEST PEG MAX.OP.RESS.250BAR BRASS
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 8P1
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : 9I999IR / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 23 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,500 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 84818079
Katalog FI01-1
Fabrikkgruppe 4770
Group Code R3P0
Opphavsland Romania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 37-01-02-01
eClass 14 37-01-02-01
eClass 6 37-01-02-01
eClass 7.1 37-01-02-01
eClass 8 37-01-02-01
eClass 9 37-01-02-01
eClass 9.1 37-01-02-01
ETIM 7 EC010120
ETIM 8 EC010120
ETIM 9 EC010120
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;