Device: 7SA82 Distance Prot. 3 -pole with Standardvariant Ho using type: Flush mounting; BI : 23; BO: 16 (16ST + 0F + 0HS + 0P); CT: 4 (protection); VT: 4 (standard); |Measuring-transducer inputs: 0 (20 mA or 10 V, fast), 0 (20 mA, standard); |Housing width: 1/3 x 19''; |Modules in 19" row 1: IO102, PS101, IO110; |Modules in 19" row 2: ; |LEDs/Push-buttons: 16 LEDs; |Operation Panel: Integrated; |Key switch: Without; |Display type: Large display; |Front Design: Standard; |Power Supply: DC 110 V-250 V, AC 100 V-230 V;
Artikkelnummer |
P1A143855 |
Produktbeskrivelse |
Device: 7SA82 Distance Prot. 3 -pole with Standardvariant Ho using type: Flush mounting; BI : 23; BO: 16 (16ST + 0F + 0HS + 0P); CT: 4 (protection); VT: 4 (standard); |Measuring-transducer inputs: 0 (20 mA or 10 V, fast), 0 (20 mA, standard); |Housing width: 1/3 x 19''; |Modules in 19" row 1: IO102, PS101, IO110; |Modules in 19" row 2: ; |LEDs/Push-buttons: 16 LEDs; |Operation Panel: Integrated; |Key switch: Without; |Display type: Large display; |Front Design: Standard; |Power Supply: DC 110 V-250 V, AC 100 V-230 V;
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
B01 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Leveringstid eks. transport |
35 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
2,604 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85363010 |
Katalog |
SIPROTEC |
Fabrikkgruppe |
1005 |
Group Code |
U321 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 14.08.2014 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|