Device: 7SD82 Differential Pro t. 3-p. 2-end protection, exte ndable with Standardvariant H ousing type: Flush mounting; B I: 23; BO: 16 (16ST + 0F + 0HS + 0P); CT: 3 (protection) + 1 (sensitive); VT: 4 (standard); |Product status: Discontinuati on announcement; |Measuring-transducer inputs: 0 (20 mA or 10 V, fast), 0 (20 mA, standard); |Housing width: 1/3 x 19''; |Modules in 19" row 1: IO102, PS101, IO110; |Modules in 19" row 2: ; |LEDs/Push-buttons: 16 LEDs; |Operation Panel: Integrated; |Key switch: Without; |Display type: Small display;
Notes
Erstatningsprodukt: Successor device with CP150 and FW >= V8.83
Artikkelnummer |
P1B353243 |
Produktbeskrivelse |
Device: 7SD82 Differential Pro t. 3-p. 2-end protection, exte ndable with Standardvariant H ousing type: Flush mounting; B I: 23; BO: 16 (16ST + 0F + 0HS + 0P); CT: 3 (protection) + 1 (sensitive); VT: 4 (standard); |Product status: Discontinuati on announcement; |Measuring-transducer inputs: 0 (20 mA or 10 V, fast), 0 (20 mA, standard); |Housing width: 1/3 x 19''; |Modules in 19" row 1: IO102, PS101, IO110; |Modules in 19" row 2: ; |LEDs/Push-buttons: 16 LEDs; |Operation Panel: Integrated; |Key switch: Without; |Display type: Small display;
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM400:Produkt tilgjengelig (utfasing startet) |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 14.01.2025 |
Notes |
Erstatningsprodukt: Successor device with CP150 and FW >= V8.83
|
Prisgruppe |
B01 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Leveringstid eks. transport |
20 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
3,210 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85363010 |
Katalog |
SIPROTEC |
Fabrikkgruppe |
1008 |
Group Code |
U321 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 14.08.2014 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|