Device: 7SS85 Busbar Protectio n 6 zones, 6 bays incl., discI m Housing type: Flush mountin g; BI: 143; BO: 134 (99ST + 35 F + 0HS + 0P); CT: 40 (protect ion); VT: 0 (standard); |Measuring-transducer inputs: 0 (20 mA or 10 V, fast), 0 (20 mA, standard); |Housing width: 2 x 19''; |Modules in 19" row 1: IO203, PS201, IO203, IO203, IO203, IO 203; |Modules in 19" row 2: PS203, IO231, IO231, IO231, IO231, IO 232; |LEDs/Push-buttons: 8 Push-but tons/LEDs(NE)+32LEDs; |Operation Panel: Integrated; |Key switch: With;
Artikkelnummer |
P1E673464 |
Produktbeskrivelse |
Device: 7SS85 Busbar Protectio n 6 zones, 6 bays incl., discI m Housing type: Flush mountin g; BI: 143; BO: 134 (99ST + 35 F + 0HS + 0P); CT: 40 (protect ion); VT: 0 (standard); |Measuring-transducer inputs: 0 (20 mA or 10 V, fast), 0 (20 mA, standard); |Housing width: 2 x 19''; |Modules in 19" row 1: IO203, PS201, IO203, IO203, IO203, IO 203; |Modules in 19" row 2: PS203, IO231, IO231, IO231, IO231, IO 232; |LEDs/Push-buttons: 8 Push-but tons/LEDs(NE)+32LEDs; |Operation Panel: Integrated; |Key switch: With;
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
B03 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Leveringstid eks. transport |
20 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
33,724 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85363010 |
Katalog |
SIPROTEC |
Fabrikkgruppe |
1023 |
Group Code |
U321 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 29.10.2013 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|