P1G881180
Product
Image similar
device: 6MD85 bay controller housing type: flush mounting; BI: 171; BO: 57 (51ST + 6F + 0HS + 0P); I: 0 (protection) + 4 (sensitive); U: 20 (standard); measuring transducer inputs: 0 (20 m A or 10 V, fast), 12 (20 mA, normal); housing width: 1 x 19'' + 2/3 x 19''; modules in 19" row 1: IO 202, PS201, IO230, IO230, IO23 1, IO231; modules in 19" row 2: PS 203, IO211, IO211, CB202; LEDs/push-buttons: 16 LEDs; operation panel: integrated; key switch: without; display type: large display; front design: standard;
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer P1G881180
Produktbeskrivelse device: 6MD85 bay controller housing type: flush mounting; BI: 171; BO: 57 (51ST + 6F + 0HS + 0P); I: 0 (protection) + 4 (sensitive); U: 20 (standard); measuring transducer inputs: 0 (20 m A or 10 V, fast), 12 (20 mA, normal); housing width: 1 x 19'' + 2/3 x 19''; modules in 19" row 1: IO 202, PS201, IO230, IO230, IO23 1, IO231; modules in 19" row 2: PS 203, IO211, IO211, CB202; LEDs/push-buttons: 16 LEDs; operation panel: integrated; key switch: without; display type: large display; front design: standard;
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe B06
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : 9N9999
Leveringstid eks. transport 35 Dag/dager
Nettovekt (kg) 25,631 Kg
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
Fabrikkgruppe 1024
Group Code U321
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 29.10.2013
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;