Device: 7SJ85 Overcurrent Prot ection Housing type: Flush mo unting; BI: 83; BO: 41 (27ST + 6F + 8HS + 0P); CT: 3 (protect ion) + 1 (sensitive) + 4 (GIS_ LPIT); VT: 4 (standard) + 4 (G IS_LPIT); |Measuring-transducer inputs: 8 (20 mA or 10 V, fast), 0 (20 mA, standard); |Housing width: 1 x 19'' + 5/6 x 19''; |Modules in 19" row 1: IO202, PS201, IO207, IO207, IO207, IO 209; |Modules in 19" row 2: PS203, IO209, IO212, IO240, CB202; |LEDs/Push-buttons: 48 LEDs; |Operation Panel: Integrated; |Key switch: Without;
Artikkelnummer |
P1J1568806 |
Produktbeskrivelse |
Device: 7SJ85 Overcurrent Prot ection Housing type: Flush mo unting; BI: 83; BO: 41 (27ST + 6F + 8HS + 0P); CT: 3 (protect ion) + 1 (sensitive) + 4 (GIS_ LPIT); VT: 4 (standard) + 4 (G IS_LPIT); |Measuring-transducer inputs: 8 (20 mA or 10 V, fast), 0 (20 mA, standard); |Housing width: 1 x 19'' + 5/6 x 19''; |Modules in 19" row 1: IO202, PS201, IO207, IO207, IO207, IO 209; |Modules in 19" row 2: PS203, IO209, IO212, IO240, CB202; |LEDs/Push-buttons: 48 LEDs; |Operation Panel: Integrated; |Key switch: Without;
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
B04 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Leveringstid eks. transport |
35 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
30,249 Kg |
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
1003 |
Group Code |
U321 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 29.10.2013 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|