TGX:760E11AAAG12DN
Product
Image similar
760 Positioner 4 to 20 mAdc, 1/2 - 4 inch stroke Standard Enclosure Standard Flow Capacity Temperature (-40°F to +185°F) (-40°C to +85°C), with Gauges Mechanical Limit Switches / 4-20mA Feedback Standard Feedback Gear No approvals
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer TGX:760E11AAAG12DN
Produktbeskrivelse 760 Positioner 4 to 20 mAdc, 1/2 - 4 inch stroke Standard Enclosure Standard Flow Capacity Temperature (-40°F to +185°F) (-40°C to +85°C), with Gauges Mechanical Limit Switches / 4-20mA Feedback Standard Feedback Gear No approvals
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 2L2
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : EAR99
Leveringstid eks. transport 7 Dag/dager
Nettovekt (kg) 4,100 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 9032810080
Katalog FI01
Fabrikkgruppe 4A4Z
Group Code R394
Opphavsland USA
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 14.08.2018
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;