SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimér
US2:RHONVD
Product
Image similar
Breaker JD/LD VAR DEPTH rotary HDL OPER
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer US2:RHONVD
Produktbeskrivelse Breaker JD/LD VAR DEPTH rotary HDL OPER
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 1CD
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : EAR99
Leveringstid eks. transport 60 Dag/dager
Nettovekt (kg) 4,036 Kg
Forpakningens dimensjon 0,001 x 0,001 x 0,001
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC 783643014831
Tolltariffkode 85389099
Katalog LV10.1
Fabrikkgruppe 3741
Group Code P360
Opphavsland Mexico
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance not available
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;