For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
27.02.2021 04:38:06
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
US2:SEM3RACK9
Product
Siemens Low Voltage Power Distribution Solutions Metering Devices - SEM3 Racks are Energy Management Products Low Voltage Power Distribution Components. SEM3 Dimensions: 7.07 X 2.41 X 1.83. Type METER RACK for sem3 replacement parts applications. Meets stds: UL916. No special features listed.
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer US2:SEM3RACK9
Produktbeskrivelse Siemens Low Voltage Power Distribution Solutions Metering Devices - SEM3 Racks are Energy Management Products Low Voltage Power Distribution Components. SEM3 Dimensions: 7.07 X 2.41 X 1.83. Type METER RACK for sem3 replacement parts applications. Meets stds: UL916. No special features listed.
Produktgruppe SEM3 BCM
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 1US
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : EAR99
Leveringstid eks. transport 2 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,154 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon 7,49 x 20,40 x 6,50
Forpakningens mål CM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4001869562650
UPC 887621446925
Tolltariffkode 85389091
Katalog LV10.1
Fabrikkgruppe 5206
Group Code P380
Opphavsland Filippinene
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 12.10.2017
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur Nei
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 6 27-18-09-90
eClass 7.1 27-18-09-90
eClass 8 27-18-09-90
eClass 9 27-18-09-90
eClass 9.1 27-18-09-90
IDEA 4 6509
UNSPSC 15 43-20-16-02
|