For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
27.02.2021 11:19:48
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
US2:SJD6A300LIGH
Product
Image similar
Circuit Breaker SENTRON Type SJD SJD6A300LIGH Certification acc. UL489 3 Pole Rated current lN=300A NEMA rating 25 kA @ 600V NEMA rating 35KA @ 480V 100% Rated electronic trip unit, LIGH
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer US2:SJD6A300LIGH
Produktbeskrivelse Circuit Breaker SENTRON Type SJD SJD6A300LIGH Certification acc. UL489 3 Pole Rated current lN=300A NEMA rating 25 kA @ 600V NEMA rating 35KA @ 480V 100% Rated electronic trip unit, LIGH
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 1CD
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : EAR99
Leveringstid eks. transport 40 Dag/dager
Nettovekt (kg) 9,072 Kg
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon 20,32 x 12,70 x 27,94
Forpakningens mål CM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC 804766392641
Tolltariffkode 85362090
Katalog LV10
Fabrikkgruppe 3741
Group Code P360
Opphavsland Mexico
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 20.06.2017
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur Nei
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
UNSPSC 15 39-12-16-01
|