SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimér
VCE:AR112SBS621206
Product
Image similar
VOLTAGE:125V DC CONTACTS:2M1B+1S/B HAND RESET INDICATION:HAND RESET FLAG CASE:EPSILON E2 DIAGRAM:2112W50083 FITTING:2995H10002
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer VCE:AR112SBS621206
Produktbeskrivelse VOLTAGE:125V DC CONTACTS:2M1B+1S/B HAND RESET INDICATION:HAND RESET FLAG CASE:EPSILON E2 DIAGRAM:2112W50083 FITTING:2995H10002
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe B13
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport På forespørsel
Nettovekt (kg) 2,000 Kg
Forpakningens dimensjon 0,01 x 0,01 x 0,01
Forpakningens mål CM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85364900
Katalog PTD/EA
Fabrikkgruppe 1346
Group Code U321
Opphavsland Storbritannia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 14.12.2016
Produktklasse B: limited or only medium-term re-useability
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-37-16-01
eClass 14 27-37-16-01
eClass 6 27-37-16-01
eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8 27-37-16-01
eClass 9 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01
ETIM 7 EC001437
ETIM 8 EC001437
ETIM 9 EC001437
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;