MODEL : HIGH BURDEN RATINGS : 48V.DC OPERATION : 125VDC RESET CONTACTS : 5M+1B Hand <(>&<)> electrical reset w instantaneous cut off of operating coil. INDICATION : HAND RESET FLAG CASE : EPSILON SIZE E2 WIRING : 2112W50013 DIMENSIONS : 2995X10002
Artikkelnummer |
VCE:EPTR241S521235 |
Produktbeskrivelse |
MODEL : HIGH BURDEN RATINGS : 48V.DC OPERATION : 125VDC RESET CONTACTS : 5M+1B Hand <(>&<)> electrical reset w instantaneous cut off of operating coil. INDICATION : HAND RESET FLAG CASE : EPSILON SIZE E2 WIRING : 2112W50013 DIMENSIONS : 2995X10002
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
B13 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
På forespørsel |
Nettovekt (kg) |
2,000 Kg |
Forpakningens dimensjon |
0,01 x 0,01 x 0,01 |
Forpakningens mål |
CM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85364900 |
Katalog |
PTD/EA |
Fabrikkgruppe |
1346 |
Group Code |
U321 |
Opphavsland |
Storbritannia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 08.11.2007 |
Produktklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|