Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
23.06.2021 23:14:24
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
1FG1500-9QC46-2HS1-Z D13+H1G+K12+R72+Y84
Product
Image similar
SIMOTICS S-1FG1 synchronous servo geared motor bevel gearbox B19 motor type CT 600V AH36 Mmax=6.5, absolute encoder single-turn, 20-bit with DRIVE- CLiQ interface (encoder AS20DQI) housing flange transmission ratio: 19.86 N1max=4500 rpm N2max=227 rpm, M2max=51 Nm D13=mounting position M3-A H1G=solid shaft without keyway VG20 x 40 K12=oil CLP ISO PAO VG220 R72=encoder suitable for -30 °C/+40 °C Y84=customer specifications on the rating plate (max. 20 characters) customer-specific motor CIGO101116797-1
Notatki
Proszę wprowadzić tekst do każdej pozycji Y (używając Konfiguratora).
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 1FG1500-9QC46-2HS1-Z D13+H1G+K12+R72+Y84
Opis produktu SIMOTICS S-1FG1 synchronous servo geared motor bevel gearbox B19 motor type CT 600V AH36 Mmax=6.5, absolute encoder single-turn, 20-bit with DRIVE- CLiQ interface (encoder AS20DQI) housing flange transmission ratio: 19.86 N1max=4500 rpm N2max=227 rpm, M2max=51 Nm D13=mounting position M3-A H1G=solid shaft without keyway VG20 x 40 K12=oil CLP ISO PAO VG220 R72=encoder suitable for -30 °C/+40 °C Y84=customer specifications on the rating plate (max. 20 characters) customer-specific motor CIGO101116797-1
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Notatki
Proszę wprowadzić tekst do każdej pozycji Y (używając Konfiguratora).
Price data
Grupa Cenowa 769
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu ------71
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 30 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 8,632 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85015100
Oznaczenie katalogu D41
FAGR 5685
Group Code R220
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 18.09.2017
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Możesz także dodać opcje do produktu.
Loading Spice Documents...