SIMOTICS S-1FG1 synchronous servo geared motor bevel gearbox B19 motor type CT 600V AH48 Mmax=10.5 Nm Pn=0.74 kW absolute encoder single-turn 20-bit with DRIVE-CLiQ interface (encoder AS20DQI) housing flange,transmission ratio: 5.61 mounting position M4-B, standard holding brake; oil: CLP ISO PAO VG220 plug position on right customer specifications on rating plate (max. 20 characters) G97: bonded final stage R72: encoder for low-temperature applications; H3A: hollow shaft HS20 customer-specific motor according to SMR-37-2016, SSI-Schäfer pos. 1
Notatki
Proszę wprowadzić tekst do każdej pozycji Y (używając Konfiguratora).
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
1FG1500-9QD23-2HE1-Z D24+G97+H3A+K12+N23+Q91+R72+Y84 |
Opis produktu |
SIMOTICS S-1FG1 synchronous servo geared motor bevel gearbox B19 motor type CT 600V AH48 Mmax=10.5 Nm Pn=0.74 kW absolute encoder single-turn 20-bit with DRIVE-CLiQ interface (encoder AS20DQI) housing flange,transmission ratio: 5.61 mounting position M4-B, standard holding brake; oil: CLP ISO PAO VG220 plug position on right customer specifications on rating plate (max. 20 characters) G97: bonded final stage R72: encoder for low-temperature applications; H3A: hollow shaft HS20 customer-specific motor according to SMR-37-2016, SSI-Schäfer pos. 1
|
Rodzina produktowa |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Notatki |
Proszę wprowadzić tekst do każdej pozycji Y (używając Konfiguratora).
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
769 / 769 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
Na zapytanie |
Waga Netto (kg) |
12,500 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85015220 |
Oznaczenie katalogu |
D41 |
FAGR |
5685 |
Group Code |
R220 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 18.09.2017 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|