SIMOTICS S-1FG1 GEARMOTOR BEVEL GEARING B29; MOTOR TYPE CT 600V AH48; MMAX=10,5 ABSOLUTE ENCODER SINGLETURN ENCODER WITH DRIVE CLIQ HOUSING FLANGE; GEAR RATIO:8.25 N1MAX=4500 RPM; N2MAX=545 RPM, M2MAX=111 NM; D23:MOUNTING POSITION M3-B E10: Angle of rotation Y-AXIS50; K12: CLP ISO PAO VG220 N23: STANDARD HOLDING BRAKE Q91: POSITION CONNECTOR ON THE RIGHT; Y84:CUSTOMER INSTRUCTION ON THE RATING PLATE G97: glued final stage; R72: ENCODER FOR USE AT LOW TEMPERATURES W90: HOLLOW SHAFT d=25mm WITH SHRINK RING; CUSTOMIZED MOTOR SMR-4-2017, Pos. 20
Notatki
Proszę wprowadzić tekst do każdej pozycji Y (używając Konfiguratora).
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
1FG1501-8QD23-2HJ1-Z D23+E10+G97+K12+N23+Q91+R72+W90+Y84 |
Opis produktu |
SIMOTICS S-1FG1 GEARMOTOR BEVEL GEARING B29; MOTOR TYPE CT 600V AH48; MMAX=10,5 ABSOLUTE ENCODER SINGLETURN ENCODER WITH DRIVE CLIQ HOUSING FLANGE; GEAR RATIO:8.25 N1MAX=4500 RPM; N2MAX=545 RPM, M2MAX=111 NM; D23:MOUNTING POSITION M3-B E10: Angle of rotation Y-AXIS50; K12: CLP ISO PAO VG220 N23: STANDARD HOLDING BRAKE Q91: POSITION CONNECTOR ON THE RIGHT; Y84:CUSTOMER INSTRUCTION ON THE RATING PLATE G97: glued final stage; R72: ENCODER FOR USE AT LOW TEMPERATURES W90: HOLLOW SHAFT d=25mm WITH SHRINK RING; CUSTOMIZED MOTOR SMR-4-2017, Pos. 20
|
Rodzina produktowa |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Notatki |
Proszę wprowadzić tekst do każdej pozycji Y (używając Konfiguratora).
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
769 / 769 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
Na zapytanie |
Waga Netto (kg) |
12,500 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85015100 |
Oznaczenie katalogu |
D41 |
FAGR |
5685 |
Group Code |
R220 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 18.09.2017 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|