SIMOTICS S-1FG1 synchronous servo geared motor bevel gearbox B29 motor type CT 600V AH63 Mmax=26 absolute encoder single-turn 20-bit with DRIVE-CLiQ interface (encoder AS20DQI) housing flange transmission ratio: 5.07 N1max=4500 rpm N2max=887 rpm, M2max=101 Nm D24=mounting position M4-B G23=seal longer service life G97=bonded final stage K07=oil CLP PG VG220 N23=standard holding brake W91=special shaft HS25 Y84=customer text rating plate customer-specific motor CIGO10116797-3
Notatki
Proszę wprowadzić tekst do każdej pozycji Y (używając Konfiguratora).
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
1FG1501-8QE24-2HD1-Z D24+G23+G97+K07+N23+W91+Y84 |
Opis produktu |
SIMOTICS S-1FG1 synchronous servo geared motor bevel gearbox B29 motor type CT 600V AH63 Mmax=26 absolute encoder single-turn 20-bit with DRIVE-CLiQ interface (encoder AS20DQI) housing flange transmission ratio: 5.07 N1max=4500 rpm N2max=887 rpm, M2max=101 Nm D24=mounting position M4-B G23=seal longer service life G97=bonded final stage K07=oil CLP PG VG220 N23=standard holding brake W91=special shaft HS25 Y84=customer text rating plate customer-specific motor CIGO10116797-3
|
Rodzina produktowa |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Notatki |
Proszę wprowadzić tekst do każdej pozycji Y (używając Konfiguratora).
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
769 / 769 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
25 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
12,500 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85015220 |
Oznaczenie katalogu |
D41 |
FAGR |
5685 |
Group Code |
R220 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 18.09.2017 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|