SIMOTICS S-1FG1 synchronous servo geared motor bevel gearbox B49 motor type CT 600V AH80 Mmax=37.0 Nm Pn=2.35 kW absolute encoder 20-bit +12-bit multi-turn with DRIVE-CLiQ interface foot-mounted design transmission ratio: 37.18 N1max=4500 rpm N2max = 121 rpm, M2max = 465 Nm D11: Mounting position M1-A G23: seal longer service life G99: backlash-reduced gearbox K07: Oil CLP PG VG220 N24: holding brake with increased braking torque W90: Solid shaft at both ends without feather key customer-specific according to CIGO10070422
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
1FG1503-8RF14-2AW1-Z D11+G23+G99+K07+N24+W90 |
Opis produktu |
SIMOTICS S-1FG1 synchronous servo geared motor bevel gearbox B49 motor type CT 600V AH80 Mmax=37.0 Nm Pn=2.35 kW absolute encoder 20-bit +12-bit multi-turn with DRIVE-CLiQ interface foot-mounted design transmission ratio: 37.18 N1max=4500 rpm N2max = 121 rpm, M2max = 465 Nm D11: Mounting position M1-A G23: seal longer service life G99: backlash-reduced gearbox K07: Oil CLP PG VG220 N24: holding brake with increased braking torque W90: Solid shaft at both ends without feather key customer-specific according to CIGO10070422
|
Rodzina produktowa |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
769 / 769 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
25 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
33,000 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85015220 |
Oznaczenie katalogu |
D41 |
FAGR |
5685 |
Group Code |
R220 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 18.09.2017 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|