Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
21.06.2021 21:31:13
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
1FG1503-9ZE34-9HC2-Z D22+G23+H3A+J2R+K07+N2A+N36+N50+P20+Q92+X01+Y84
Product
Image similar
SIMOTICS S-1FG1 geared motor Bevel gearbox B49 motor type CT 600V AH63 Mmax=35; Enclosure flange, transmission ratio: 59.28 N1max=4500 rpm; N2max = 76 rpm, M2max = 465 Nm; D22=Mounting position M2-BG23=Seal long. long-life H3A=Hollow shaft HS40 J2R=Special res. 2-pole w. M23 w/o PT; K07=Syn. oil LP ISO PG VG220; N36=Special SL brake AH63 12 Nm; N50=Power connector 8- pole with PT1000;N2A=DC-link voltage 339 V for 1FK7-CT; P20=Customer extra rating plate N506650 Q92=Connector position at the bottom P90=Bulk packaging Q92=Connector position at the bottom X01=R(*)
Notatki
Proszę wprowadzić tekst do każdej pozycji Y (używając Konfiguratora).
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 1FG1503-9ZE34-9HC2-Z D22+G23+H3A+J2R+K07+N2A+N36+N50+P20+Q92+X01+Y84
Opis produktu SIMOTICS S-1FG1 geared motor Bevel gearbox B49 motor type CT 600V AH63 Mmax=35; Enclosure flange, transmission ratio: 59.28 N1max=4500 rpm; N2max = 76 rpm, M2max = 465 Nm; D22=Mounting position M2-BG23=Seal long. long-life H3A=Hollow shaft HS40 J2R=Special res. 2-pole w. M23 w/o PT; K07=Syn. oil LP ISO PG VG220; N36=Special SL brake AH63 12 Nm; N50=Power connector 8- pole with PT1000;N2A=DC-link voltage 339 V for 1FK7-CT; P20=Customer extra rating plate N506650 Q92=Connector position at the bottom P90=Bulk packaging Q92=Connector position at the bottom X01=R(*)
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Notatki
Proszę wprowadzić tekst do każdej pozycji Y (używając Konfiguratora).
Price data
Grupa Cenowa 769
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu ------71
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 30 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 31,000 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85015220
Oznaczenie katalogu D41
FAGR 5685
Group Code R220
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 18.09.2017
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Możesz także dodać opcje do produktu.
Loading Spice Documents...