SIMOTICS S-1FG1 synchronous servo geared motor bevel gearbox K49 motor type CT 600V AH63 Mmax=18; hollow shaft H30 absolute encoder single-turn encoder AS20DQI plug-on version transmission ratio: 32.57 N1max=4500 rpm N2max = 138 rpm, M2max = 425 Nm D13=mounting position M3-A G24=seal increased environmental load K08=oil CLP PG VG460 K23=primer+top coat RAL701 N23=standard holding brake Q92=plug position at the bottom customer-specific motor according to CIGO10122839_20
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
1FG1505-6QE03-1CR1-Z D13+G24+K08+K23+N23+Q92 |
Opis produktu |
SIMOTICS S-1FG1 synchronous servo geared motor bevel gearbox K49 motor type CT 600V AH63 Mmax=18; hollow shaft H30 absolute encoder single-turn encoder AS20DQI plug-on version transmission ratio: 32.57 N1max=4500 rpm N2max = 138 rpm, M2max = 425 Nm D13=mounting position M3-A G24=seal increased environmental load K08=oil CLP PG VG460 K23=primer+top coat RAL701 N23=standard holding brake Q92=plug position at the bottom customer-specific motor according to CIGO10122839_20
|
Rodzina produktowa |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
769 / 769 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
25 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
30,580 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85015220 |
Oznaczenie katalogu |
D41 |
FAGR |
5685 |
Group Code |
R220 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 18.09.2017 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|