SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Szukaj w

Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
1FG1507-1QF03-2FV1-Z D21+K06+K82+N30+W90+X59
Product
Image similar
SIMOTICS S-1FG1 synchronous servo geared motor bevel gearbox with detachment system KHF69 motor type CT 600V AH80 Mmax=25.0 Nm Pn=1.76 kW solid shaft V35x 70 absolute encoder single-turn 20-bit with DRIVE-CLiQ interface (encoder AS20DQI) flange B5; transmission ratio: 65.57 N1max=4500 rpm,N2max = 69 rpm, M2max=615 Nm. mounting position M1-B; oil CLP VG220, manual brake release spring-loaded brake M2BR=11 Nm color RAL 7030 stone gray customer-specific motor according to SMR-24-2017 pos. 20
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 1FG1507-1QF03-2FV1-Z D21+K06+K82+N30+W90+X59
Opis produktu SIMOTICS S-1FG1 synchronous servo geared motor bevel gearbox with detachment system KHF69 motor type CT 600V AH80 Mmax=25.0 Nm Pn=1.76 kW solid shaft V35x 70 absolute encoder single-turn 20-bit with DRIVE-CLiQ interface (encoder AS20DQI) flange B5; transmission ratio: 65.57 N1max=4500 rpm,N2max = 69 rpm, M2max=615 Nm. mounting position M1-B; oil CLP VG220, manual brake release spring-loaded brake M2BR=11 Nm color RAL 7030 stone gray customer-specific motor according to SMR-24-2017 pos. 20
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 769 / 769
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Czas realizacji (dni robocze)* Na zapytanie
Waga Netto (kg) 50,000 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85015220
Oznaczenie katalogu D41
FAGR 5685
Group Code R220
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 18.09.2017
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
Możesz także dodać opcje do produktu.
Loading Spice Documents...
;