SIMOTICS S-1FG1 synchronous servo geared motor bevel gearbox with detachment system KHF69 motor type CT 600V AH80 Mmax=25.0 Nm Pn=1.76 kW solid shaft V35x 70 resolver multi-pole with DRIVE-CLiQ interface flange B5; transmission ratio: 65.57 N1max=4500 rpm,N2max = 69 rpm, M2max=615 Nm. mounting position M1-A; oil CLP VG220 manual brake release spring-loaded brake M2BR=11 Nm color RAL 7030 stone gray customer-specific motor according to SMR-24-2017; pos. 30
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
1FG1507-1UF03-2FV1-Z D11+K06+K82+N30+W90+X59 |
Opis produktu |
SIMOTICS S-1FG1 synchronous servo geared motor bevel gearbox with detachment system KHF69 motor type CT 600V AH80 Mmax=25.0 Nm Pn=1.76 kW solid shaft V35x 70 resolver multi-pole with DRIVE-CLiQ interface flange B5; transmission ratio: 65.57 N1max=4500 rpm,N2max = 69 rpm, M2max=615 Nm. mounting position M1-A; oil CLP VG220 manual brake release spring-loaded brake M2BR=11 Nm color RAL 7030 stone gray customer-specific motor according to SMR-24-2017; pos. 30
|
Rodzina produktowa |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
769 / 769 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
Na zapytanie |
Waga Netto (kg) |
50,000 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85015220 |
Oznaczenie katalogu |
D41 |
FAGR |
5685 |
Group Code |
R220 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 18.09.2017 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|