SIMOTICS S-1FG1 geared motor Bevel gearbox K89 Motor type CT 600V AH80 Mmax=37 Hollow shaft with keyway H50 Foot-mounted version Transmission ratio: 102.63 N1max=4500 rpm N2max = 44 rpm, M2max = 1610 Nm D14=Mounting position M4-A E12=Angle of rotation Y-axis 60° J2R=Special res. 2-pole M23 w/o P K06=Oil CLP VG220 N32=Spring-loaded brake M2BR=22 Nm N50=Power connector 8-pole, Pt1000 P20=Additional customer label N506650 X01=Color RAL 9005 Jet black Y84=Rating plate customer specifications Customer-specific motor according to SMR-105-2015, Pos. 5
Notatki
Proszę wprowadzić tekst do każdej pozycji Y (używając Konfiguratora).
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
1FG1510-5ZF14-2AB2-Z D14+E12+J2R+K06+N32+N50+P20+X01+Y84 |
Opis produktu |
SIMOTICS S-1FG1 geared motor Bevel gearbox K89 Motor type CT 600V AH80 Mmax=37 Hollow shaft with keyway H50 Foot-mounted version Transmission ratio: 102.63 N1max=4500 rpm N2max = 44 rpm, M2max = 1610 Nm D14=Mounting position M4-A E12=Angle of rotation Y-axis 60° J2R=Special res. 2-pole M23 w/o P K06=Oil CLP VG220 N32=Spring-loaded brake M2BR=22 Nm N50=Power connector 8-pole, Pt1000 P20=Additional customer label N506650 X01=Color RAL 9005 Jet black Y84=Rating plate customer specifications Customer-specific motor according to SMR-105-2015, Pos. 5
|
Rodzina produktowa |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Notatki |
Proszę wprowadzić tekst do każdej pozycji Y (używając Konfiguratora).
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
769 / 769 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
25 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
74,000 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85015220 |
Oznaczenie katalogu |
D41 |
FAGR |
5685 |
Group Code |
R220 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 18.09.2017 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|